Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
SCHNEEBERGER
Description
ND Type 3
Bill of material
ND 3-105.60
BESTNR
Order number
VERS
Version
L
mm
HUB
mm
HUBST
Stroke
mm
Введите значение для HUBST
Stroke
mm
cm
inch
ft
H
Stroke
mm
A
16 mm
B
40 mm
B1
14.9 mm
B2
34.2 mm
B3
15.5 mm
DW
3 mm
D1
Thread
M4
D2
4.35x90° mm
D3
4.4x90° mm
F1
0.6 mm
F2
0.6 mm
F3
0.6 mm
F4
0.2 mm
F5
0.5 mm
S
8 mm
S1
8.3 mm
S2
1 mm
S3
2.1 mm
S4
1.88 mm
S5
1.2 mm
S6
6 mm
S7
19.1 mm
S8
5.5 mm
S9
8 mm
T
7.5 mm
T1
7.3 mm
L1
15 mm
L2
mm
L3
mm
L4
27.5 mm
L5
mm
L6
mm
L7
30 mm
C
N
ML
Nm
MQ
Nm
GEW
Weight
kg
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D