Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
nea31
明细表
NEA31
CODE
AZFS
安装方式
法兰底座
YB
压把
CZ
主体材质
碳钢
JCL
夹持力
340 kg
YBZJ
压把转角
86 °
QGZJ
气缸直径
40 mm
SYMJ
气缸受压面积
12.56 cm^2
ZDQY
最大气压
10 kg/cm^2
ZL
重量
g
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D