Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NEB3-F41-E0-V3 - Induktive Sensoren
Stückliste
NEB3-F41-E0-V3
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
NEB3-F41-E0-V3
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NEB3-F41-E0-V3
EAN
4050143039296
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NEB3-F41-E0-V3
AAS155001
Umgebungstemperatur max
85.00 °C
AAS160001
Umgebungstemperatur min
-25.00 °C
BAD866007
mechanische Einbaubedingung für Sensor
quasibündig
BAD815006
Schaltabstand
3 mm
AAB504007
Beschichtung des Gehäuses
vernickelt
BAD946007
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD823004
Breite des Sensors
8 mm
BAD899008
Ausführung der Schaltfunktion
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
NPN
BAD840006
Gehäusebauform
Quader
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Messing
BAD856005
Länge des Sensors
50 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
8 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
1000.000 Hz
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M8
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
CZ
WEIGHT
LENGTH
0.052
WIDTH
0.007
DEPTH
0.005
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D