Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NEB6-12GM50-E3-V1 - Induktive Sensoren
Stückliste
NEB6-12GM50-E3-V1
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
NEB6-12GM50-E3-V1
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NEB6-12GM50-E3-V1
EAN
4050143033416
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NEB6-12GM50-E3-V1
AAS155001
Umgebungstemperatur max
85.00 °C
AAS160001
Umgebungstemperatur min
-25.00 °C
BAD866007
mechanische Einbaubedingung für Sensor
quasibündig
BAD815006
Schaltabstand
6 mm
AAB504007
Beschichtung des Gehäuses
vernickelt
BAD946007
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD899008
Ausführung der Schaltfunktion
BAD826005
Durchmesser des Sensors
12 mm
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
BAD840006
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Messing
BAD856005
Länge des Sensors
60 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
800.000 Hz
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
CZ
WEIGHT
0.030
LENGTH
0.040
WIDTH
0.098
DEPTH
0.012
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D