Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NEN6-6,5M40-E1-PUR - Induktive Sensoren
Stückliste
NEN6-6,5M40-E1-PUR
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
NEN6-6,5M40-E1-PUR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NEN6-6,5M40-E1-PUR
EAN
4050143162093
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NEN6-6,5M40-E1-PUR
AAS155001
Umgebungstemperatur max
85.00 °C
AAS160001
Umgebungstemperatur min
-25.00 °C
BAD866007
mechanische Einbaubedingung für Sensor
nicht bündig
BAD815006
Schaltabstand
6 mm
AAB504007
Beschichtung des Gehäuses
vernickelt
BAD946007
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD899008
Ausführung der Schaltfunktion
BAD826005
Durchmesser des Sensors
6.5 mm
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
NPN
BAD840006
Gehäusebauform
Zylinder glatt
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Messing
BAD856005
Länge des Sensors
40 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
1500.000 Hz
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
mit Kabel vorkonfektioniert
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
VN
WEIGHT
0.040
LENGTH
0.120
WIDTH
0.120
DEPTH
0.010
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D