Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
NG500A - Einsatz im Ex-Bereich
Bill of material
NG500A
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
NG500A: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 51 mm; Schaltabstand 12 mm nicht bündig
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 51 mm; Schaltabstand 12 mm nicht bündig einbaubar; Öffner; DC; NAMUR; M12 Steckverbindung; IP 67; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -20...70 °C; Schaltfrequenz 300 Hz
BN
Bestellnummer
NG500A
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IGB2012-N/US/1G/1D
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D