您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
NHE48-55
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
G3-减震材料
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/g3/nhe48.prj},{NB=NHE48-55},{CODE=NHE48},{TYPE=Through-hole fixing plate,Standard type,Cylindrical shape},{MAT1=Natural rubber},{MAT2=S45C},{XJYD1=Shaw A65/70},{SUR=Baking varnish},{COLOR=Black},{SPE=55},{LINK=Website Link}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
NHE48 - 橡胶减震座·通孔固定板
明细表
NHE48-55
CODE
代码
NHE48
TYPE
类型
通孔固定板,标准型,圆柱型
MAT1
橡胶主体材质
天然橡胶
MAT2
金属零件材质
S45C
XJYD1
橡胶硬度
肖氏 A65/70
SUR
表面处理
烤漆
COLOR
颜色
黑色
SPE
规格
55
65
80
100
125
160
200
256
321
55
65
80
100
125
160
200
256
321
A
55
H
35.0
P
40
D
40
DD
d
6.5
TT
t
3.2
YSL
最大压缩量
16.0
mm
LOAD
最大负载
11.2
mm
XJYD2
橡胶硬度
肖氏 A65
LINK
网站链接
网站链接
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D