Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
NHE49 - 橡胶减震座·通孔固定板
明细表
NHE49-2025
CODE
代码
NHE49
TYPE
类型
通孔固定板,标准型,鞍型
MAT1
橡胶主体材质
天然橡胶
MAT2
金属零件材质
S45C
XJYD1
橡胶硬度
肖氏 A55/57/60
SUR
表面处理
烤漆
COLOR
颜色
黑色
SPE
规格
B
20
H
25
A
76
E
40
F
20
P
60
DD
d
7.0 mm
HH
h
17.5 mm
TT
t
2.3 mm
Z
Z方向载荷N{kgf}
98{10}
XZ
x/z方向最大容许载荷 N{kfg}
150{15}
Y
Y方向最大容许载荷 N{kfg}
440{44}
Z1
Z方向弹簧常数 N/mm{kfg/cm}
44{44}
KXKZ
刚性比 KX/KZ
1.00
KYKZ
刚性比 KY/KZ
4.0
XJYD2
橡胶硬度
肖氏 A55
LINK
网站链接
网站链接
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D