Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NJ2-F-US-1.025-V12 - Induktive Sensoren
Stückliste
NJ2-F-US-1.025-V12
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
NJ2-F-US-1.025-V12
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NJ2-F-US-1.025-V12
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NJ2-F-US-1.025-V12
AAS155001
Umgebungstemperatur max
70.00 °C
AAS160001
Umgebungstemperatur min
-25.00 °C
BAD866007
mechanische Einbaubedingung für Sensor
bündig
BAD815006
Schaltabstand
2 mm
BAD915006
Spannungsart
AC/DC
BAD899008
Ausführung der Schaltfunktion
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
Zweidraht
BAD900004
Schaltfrequenz
20.000 Hz
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder 1/2 Zoll
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D