Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NJ6-22-SN-G-10M - Induktive Sensoren
Stückliste
NJ6-22-SN-G-10M
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
NJ6-22-SN-G-10M
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NJ6-22-SN-G-10M
EAN
4050143455775
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NJ6-22-SN-G-10M
BAD947008
Werkstoff des Gehäuses
Edelstahl
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-40 °C
BAD815006
Schaltabstand
6 mm
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD826005
Durchmesser des Sensors
28.3 mm
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
Zweidraht
BAD840006
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
100.00 °C
BAD856005
Länge des Sensors
35 mm
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
mit Kabel vorkonfektioniert
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
ID
WEIGHT
0.580
LENGTH
0.100
WIDTH
0.050
DEPTH
0.027
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D