Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NJ60-FP-A2-P1-Y237070 - Induktive Sensoren
Stückliste
NJ60-FP-A2-P1-Y237070
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
NJ60-FP-A2-P1-Y237070
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NJ60-FP-A2-P1-Y237070
EAN
4050143217830
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NJ60-FP-A2-P1-Y237070
AAS155001
Umgebungstemperatur max
60.00 °C
AAS160001
Umgebungstemperatur min
0.00 °C
BAD866007
mechanische Einbaubedingung für Sensor
nicht bündig
BAD815006
Schaltabstand
60 mm
BAD946007
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD823004
Breite des Sensors
80 mm
BAD899008
Ausführung der Schaltfunktion
antivalent
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
BAD840006
Gehäusebauform
Quader
BAD856005
Länge des Sensors
80 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
40 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
100.000 Hz
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraub-/Federzuganschluss
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
DE
WEIGHT
0.500
LENGTH
0.118
WIDTH
0.104
DEPTH
0.073
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D