Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Motovario
Descrizione
NMRVPL/IHW - Riduttore a vite senza fine con precoppia e limitatore di coppia
Lista materiale
NMRVPL/IHW 040-090 23.29 (3.11x7.5) 35 D NO NO - - - - NO
GR
Grandezza
040-090
RAP
Rapporto
ENTRNRV
Entrata NRV
19x40
ACU
Albero cavo uscita (d)
Ø35
LIM
Posizione limitatore di coppia
VB
Vite bisporgente
TFU
Tipo flangia uscita
DFU
Dim. flangia uscita (d)
-
PFU
Pos. flangia uscita
BR
Braccio di reazione
PBR
Posizione braccio di reazione
CAP
Cappellotto
B
40 mm
B1
6 mm
D1
j6
19 mm
F1
M6
G2
204.5 mm
I
90 mm
I2
42 mm
T1
21.5 mm
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D