Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Motovario
Description
NMRVPL/IHW - Worm gear reducer with pre-stage and torque limiter
Bill of material
NMRVPL/IHW 040-090 23.29 (3.11x7.5) 35 D NO NO - - - - NO
GR
Size
040-090
RAP
Ratio
ENTRNRV
Input shaft
19x40
ACU
Output hole shaft (d)
Ø35
LIM
Torque limiter position
VB
Double input shaft
TFU
Output flange
DFU
Output flange dimension (d)
-
PFU
Output flange position
BR
Torque arm
PBR
Pos. torque arm
CAP
Cover
B
40 mm
B1
6 mm
D1
j6
19 mm
F1
M6
G2
204.5 mm
I
90 mm
I2
42 mm
T1
21.5 mm
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D