Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
NN5009 - Détecteurs pour actionneurs 1/4 de tour
Nomenclature
NN5009
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
NN5009: Détecteur inductif; 40 x 26 x 26 mm; Portée 4 mm non encastrable; 2 x no
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; 40 x 26 x 26 mm; Portée 4 mm non encastrable; 2 x normalement fermé; DC; NAMUR; 2 m silicone-Câble; IP 67; 3 fils; Température ambiante -20...80 °C; Fréquence de commutation 1800 Hz
BN
Bestellnummer
NN5009
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IND2004DN/1D/1G/2G
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
P1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D