Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
NN506A - Sensoren für Schwenkantriebe
Bill of material
NN506A
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
NN506A: Induktiver Sensor; 33 x 60 x 119 mm; Schaltabstand 4 mm nicht bündig ein
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; 33 x 60 x 119 mm; Schaltabstand 4 mm nicht bündig einbaubar; 2 x Öffner; DC; Klemmleiste im Anschlussraum: ...2,5 mm²; IP 65; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C; Schaltfrequenz 500 Hz
BN
Bestellnummer
NN506A
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
INE2004DN/1D/1G/2G
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
P1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D