IFC 4.0 제작
언어선택:
English
italiano
English
NS1D170212
Promatec
innesti
medicale
ns1
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{promatec/innesti/medicale/ns1/ns1d_asmtab.prj},{NB=NS1D170212},{PN=NS1D170212},{L=1.3300},{LX=0.4500},{L1=0.2100},{L2=0.5000},{L3=0.180},{H=0.5000},{H1=0.6550},{H2=0.6400},{H3=0.5500},{H4=0.4600},{O=0.1500},{O1=0.1000},{C=0.1010},{C1=0.1134},{C2=0.1670},{N=0.3533},{N1=0.3777},{R=0.0400},{R1=0.0750},{R2=0.2500},{R3=0.3800},{U=0.1015},{T=0.020},{X=0.1870},{D=0.4560},{NX=0.1350},{NX1=0.1400},{ID=1/8},{IDM=3.2},{TT=Hose Barb},{PPATH=parts/ns1d_asmtpl.prj},{CCOLUMN=NS1D170212},{DCOLUMN=1/8\" Hose Barb Valved In-Line Coupling Body},{FCOLUMN=NS1},{GCOLUMN=25},{LCOLUMN=General Purpose},{SCOLUMN=EPDM},{TCOLUMN=Stainless Steel},{VCOLUMN=32°F},{WCOLUMN=0°C},{XCOLUMN=120°F},{YCOLUMN=49°C},{AECOLUMN=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Promatec
Description
NS1D170212, NS1D19042812 - Assy Body NS1
Bill of material
NS1D170212
PN
Part No. (Shutoff)
NS1D170212
NS1D170212
ID
Tubing Size ID
1/8
1/8
인치
IDM
Tubing Size ID
3.2
3.2
mm
TT
Termination Type
Hose Barb
Hose Barb
CCOLUMN
Product Number
NS1D170212
NS1D170212
DCOLUMN
Product Name
1/8" Hose Barb Valved In-Line Coupling Body
1/8" Hose Barb Valved In-Line Coupling Body
FCOLUMN
CPC Series
NS1
GCOLUMN
CPC Bag Quantity
25
LCOLUMN
CPC Category
General Purpose
SCOLUMN
CPC Seal Options ID
EPDM
TCOLUMN
CPC Valve Spring ID
Stainless Steel
VCOLUMN
CPC Low
32°F
WCOLUMN
CPC Low
0°C
XCOLUMN
CPC High
120°F
YCOLUMN
CPC High
49°C
AECOLUMN
CPC Sterilization Method ID
AFCOLUMN
CPC Spillage
<br> <0.02 cc per disconnect<br>0.01 cc per connect
ANCOLUMN
CPC Pressure Range
Vacuum to 15 psi, 1.0 bar
AYCOLUMN
REACH
AZCOLUMN
RoHS
Compliant
BACOLUMN
Glass filled Gray Polypropylene
BBCOLUMN
Gray Polypropylene
BCCOLUMN
Gray PEEK
BDCOLUMN
Stainless Steel
BECOLUMN
Gray PEEK Stem
MCOLUMN
Material Type
NCOLUMN
Material Finish
NOTE
Note
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D