Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
NS5002 - Einsatz im Ex-Bereich
Bill of material
NS5002
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
NS5002: Induktiver Sensor; 28 x 10 x 16 mm; Schaltabstand 2 mm bündig einbaubar;
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; 28 x 10 x 16 mm; Schaltabstand 2 mm bündig einbaubar; Öffner; DC; NAMUR; 2 m PVC-Kabel; IP 67; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -20...70 °C; Schaltfrequenz 800 Hz
BN
Bestellnummer
NS5002
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IS-2002-N/OLED/1D/1G
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D