Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
NS5002 - Utilisation en zones explosibles
Nomenclature
NS5002
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
NS5002: Détecteur inductif; 28 x 10 x 16 mm; Portée 2 mm encastrable; normalemen
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; 28 x 10 x 16 mm; Portée 2 mm encastrable; normalement fermé; DC; NAMUR; 2 m PVC-Câble; IP 67; 2 fils; Température ambiante -20...70 °C; Fréquence de commutation 800 Hz
BN
Bestellnummer
NS5002
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IS-2002-N/OLED/1D/1G
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D