Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
会社名
SCHUNK
説明
NSE-A3 - ツールチェンジ・パレットモジュール
部品表
SCHUNK-1364307 NSE-A3 138-V4
IDNR
ID
TYP
説明
ONLINE
詳細な製品情報
製品ページへ
STELLUNG
クランプスライダー 位置
DURMES
Durchmesser
138 mm
EINZUGKRA
引き込み力
8.0 kN
EINZUGKRAT
ターボ作動時の引き込み力
28.0 kN
ENTRIEDRU
クランプ無しの圧力
6 bar
WIEHOLGEN
繰り返し精度
0.005 mm
EIGENMASSE
重量
kg
CNSCTN
関税番号
84662098
おすすめ
Loading ...
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D