Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 4
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Opis
NSE-A3 - Moduł szybkiej wymiany palet
Lista materiałowa
SCHUNK-1364307 NSE-A3 138-V4
IDNR
Identyfikator
TYP
Opis
ONLINE
Dalsze informacje o produkcie
Do strony produktu
STELLUNG
Suwak mocujący pozycja
DURMES
Durchmesser
138 mm
EINZUGKRA
Siła dociągająca
8.0 kN
EINZUGKRAT
Siła docisku z turbo
28.0 kN
ENTRIEDRU
Uwolnienie ciśnienia
6 bar
WIEHOLGEN
Powtarzalność
0.005 mm
EIGENMASSE
Ciężar
kg
CNSCTN
Numer taryfy celnej
84662098
Zalecenia
Loading ...
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D