Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SCHUNK
Description
NSE-A3 - Module de bridage au point zéro
Nomenclature
SCHUNK-1364307 NSE-A3 138-V4
IDNR
ID
TYP
Description
ONLINE
Informations supplémentaires sur le produit
Vers la page produit
STELLUNG
Position de coulisseau de serrage
DURMES
Diamètre
138 mm
EINZUGKRA
Force de plaquage
8.0 kN
EINZUGKRAT
Force de plaquage avec turbo
28.0 kN
ENTRIEDRU
Pression de déverrouillage
6 bar
WIEHOLGEN
Répétabilité
0.005 mm
EIGENMASSE
Poids
kg
CNSCTN
Numéro du tarif douanier
84662098
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D