Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
SCHUNK
Descrizione
NSE-A3 - Modulo di serraggio a punto zero
Lista materiale
SCHUNK-1364307 NSE-A3 138-V4
IDNR
ID
TYP
Descrizione
ONLINE
Ulteriori informazioni sul prodotto
Alla pagina del prodotto
STELLUNG
Posizione de cursore
DURMES
Durchmesser
138 mm
EINZUGKRA
Forza traente
8.0 kN
EINZUGKRAT
Forza traente con Turbo
28.0 kN
ENTRIEDRU
Pressione di sbloccaggio
6 bar
WIEHOLGEN
Ripetibilità
0.005 mm
EIGENMASSE
Peso
kg
CNSCTN
Numero di tariffa doganale
84662098
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D