Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
SCHUNK
Описание
NSE-M plus 138-V1 - Ручной модуль быстрой смены спутников с защитой от проворачивания V1
Спецификация
SCHUNK-0471141 NSE-M plus 138-V1
IDNR
Идент. №
0471141
TYP
Описание
NSE-M plus 138-V1
ONLINE
Дополнительная информация о продукте
На страницу товара
STELLUNG
Фиксирующий ползун положение
DURMES
Durchmesser
138 mm
EINZUGKRA
Прижимная сила
2.5 kN
BETWIN
Угол приведения в действие
110 °
ENTRIEMOM
Момент разблокировки
15 Nm
WIEHOLGEN
Повторяемость
0.005 mm
EIGENMASSE
Масса
4.000 kg
CNSCTN
Номер таможенного тарифа
84662098
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D