Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
SCHUNK
Описание
NSE plus 100-75 - Система быстрой смены паллет
Спецификация
SCHUNK-0471130 NSE plus 100-75
IDNR
Идент. №
0471130
TYP
Описание
NSE plus 100-75
ONLINE
Дополнительная информация о продукте
На страницу товара
LAE
Длина
100.0 mm
BRE
Ширина
75.0 mm
EINZUGKRA
Прижимная сила
4.0 kN
EINZUGKRAT
Прижимная сила с функцией «турбо»
14.0 kN
ENTRIEDRU
Давление разблокировки
6 bar
WIEHOLGEN
Повторяемость
0.005 mm
EIGENMASSE
Масса
2.500 kg
CNSCTN
Номер таможенного тарифа
84662098
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D