Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
SCHUNK
説明
NSE plus 100-75 - クイックチェンジ・パレットシステム
部品表
SCHUNK-0471130 NSE plus 100-75
IDNR
ID
0471130
TYP
説明
NSE plus 100-75
ONLINE
詳細な製品情報
製品ページへ
LAE
長さ
100.0 mm
BRE
75.0 mm
EINZUGKRA
引き込み力
4.0 kN
EINZUGKRAT
ターボ作動時の引き込み力
14.0 kN
ENTRIEDRU
クランプ無しの圧力
6 bar
WIEHOLGEN
繰り返し精度
0.005 mm
EIGENMASSE
重量
2.500 kg
CNSCTN
関税番号
84662098
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D