Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Beschreibung
NSE plus 100-75 - Nullpunktspannsystem
Stückliste
SCHUNK-0471130 NSE plus 100-75
IDNR
Ident.-Nr.
0471130
TYP
Bezeichnung
NSE plus 100-75
ONLINE
Weitere Produktinformationen
Zur Produktseite
LAE
Länge
100.0 mm
BRE
Breite
75.0 mm
EINZUGKRA
Einzugskraft
4.0 kN
EINZUGKRAT
Einzugskraft mit Turbo
14.0 kN
ENTRIEDRU
Entriegelungsdruck
6 bar
WIEHOLGEN
Wiederholgenauigkeit
0.005 mm
EIGENMASSE
Eigenmasse
2.500 kg
CNSCTN
Zolltarifnummer
84662098
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D