Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
SCHUNK
Descripción
NSE plus 100-75 - Sistema de cambio rápido de palés
Lista de materiales
SCHUNK-0471130 NSE plus 100-75
IDNR
ID
0471130
TYP
Denominación
NSE plus 100-75
ONLINE
Más información del producto
A la página del producto
LAE
Longitud
100.0 mm
BRE
Ancho
75.0 mm
EINZUGKRA
Fuerza de retracción:
4.0 kN
EINZUGKRAT
Fuerza de tiro, con turbo
14.0 kN
ENTRIEDRU
Presión de desbloqueo
6 bar
WIEHOLGEN
Repetibilidad
0.005 mm
EIGENMASSE
Peso
2.500 kg
CNSCTN
Número de arancel aduanero
84662098
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D