Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
SCHUNK
Descrizione
NSE plus 100-75 - Sistemi di serraggio a punto zero
Lista materiale
SCHUNK-0471130 NSE plus 100-75
IDNR
ID
0471130
TYP
Descrizione
NSE plus 100-75
ONLINE
Ulteriori informazioni sul prodotto
Alla pagina del prodotto
LAE
Lunghezza
100.0 mm
BRE
Larghezza
75.0 mm
EINZUGKRA
Forza traente
4.0 kN
EINZUGKRAT
Forza traente con Turbo
14.0 kN
ENTRIEDRU
Pressione di sbloccaggio
6 bar
WIEHOLGEN
Ripetibilità
0.005 mm
EIGENMASSE
Peso
2.500 kg
CNSCTN
Numero di tariffa doganale
84662098
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D