Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SCHUNK
Description
NSE plus 100-75 - Système de bridage au point zéro
Nomenclature
SCHUNK-0471130 NSE plus 100-75
IDNR
ID
0471130
TYP
Description
NSE plus 100-75
ONLINE
Informations supplémentaires sur le produit
Vers la page produit
LAE
Longueur
100.0 mm
BRE
Largeur
75.0 mm
EINZUGKRA
Force de plaquage
4.0 kN
EINZUGKRAT
Force de plaquage avec turbo
14.0 kN
ENTRIEDRU
Pression de déverrouillage
6 bar
WIEHOLGEN
Répétabilité
0.005 mm
EIGENMASSE
Poids
2.500 kg
CNSCTN
Numéro du tarif douanier
84662098
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D