Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
SCHUNK
Popis
NSE plus 100-75 - Systém pro rychlou výměnu palet
Kusovník
SCHUNK-0471130 NSE plus 100-75
IDNR
ID
0471130
TYP
Popis
NSE plus 100-75
ONLINE
Další informace o produktu
Na stránku produktu
LAE
Délka
100.0 mm
BRE
Šířka
75.0 mm
EINZUGKRA
Axiální přítlak
4.0 kN
EINZUGKRAT
Axiální přítlak s funkcí turbo
14.0 kN
ENTRIEDRU
Odemykací tlak
6 bar
WIEHOLGEN
Zopakovat přesnost
0.005 mm
EIGENMASSE
Hmotnost
2.500 kg
CNSCTN
Číslo celního sazebníku
84662098
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D