Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Opis
NSE plus 100-75 - System szybkiej wymiany palet
Lista materiałowa
SCHUNK-0471130 NSE plus 100-75
IDNR
Identyfikator
0471130
TYP
Opis
NSE plus 100-75
ONLINE
Dalsze informacje o produkcie
Do strony produktu
LAE
Długość
100.0 mm
BRE
Szerokość
75.0 mm
EINZUGKRA
Siła dociągająca
4.0 kN
EINZUGKRAT
Siła docisku z turbo
14.0 kN
ENTRIEDRU
Uwolnienie ciśnienia
6 bar
WIEHOLGEN
Powtarzalność
0.005 mm
EIGENMASSE
Ciężar
2.500 kg
CNSCTN
Numer taryfy celnej
84662098
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D