Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
SCHUNK
描述
NSE-T3 138 - 快换托盘系统
明细表
SCHUNK-1313726 NSE-T3 138
IDNR
ID
TYP
描述
ONLINE
更多產品信息
到產品頁面
STELLUNG
夹持滑块 位置
DURMES
Durchmesser
138 mm
EINZUGKRA
下拉力
7.0 kN
EINZUGKRAT
下拉力,带增压
24.0 kN
ENTRIEDRU
解锁压力
6 bar
WIEHOLGEN
重复精度
0.005 mm
EIGENMASSE
重量
kg
CNSCTN
海關關稅編號
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
2D