Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Beschreibung
NSE3 138 - Nullpunktspannsystem
Stückliste
SCHUNK-1313721 NSE3 138
IDNR
Ident.-Nr.
1313721
TYP
Bezeichnung
NSE3 138
ONLINE
Weitere Produktinformationen
Zur Produktseite
STELLUNG
Spannschieberstellung
DURMES
Durchmesser
138 mm
EINZUGKRA
Einzugskraft
8.0 kN
EINZUGKRAT
Einzugskraft mit Turbo
28.0 kN
ENTRIEDRU
Entriegelungsdruck
6 bar
WIEHOLGEN
Wiederholgenauigkeit
0.005 mm
EIGENMASSE
Eigenmasse
4.400 kg
CNSCTN
Zolltarifnummer
84662098
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D