Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
SCHUNK
Описание
NSE3 138-P - Модуль быстрой смены спутников с сопряжением для подачи среды для пневматического или гидравлического привода
Спецификация
SCHUNK-1337166 NSE3 138-P
IDNR
Идент. №
TYP
Описание
ONLINE
Дополнительная информация о продукте
На страницу товара
STELLUNG
Фиксирующий ползун положение
EINZUGKRA
Прижимная сила
8.0 kN
EINZUGKRAT
Прижимная сила с функцией «турбо»
28.0 kN
ENTRIEDRU
Давление разблокировки
6 bar
WIEHOLGEN
Повторяемость
0.005 mm
EIGENMASSE
Масса
kg
CNSCTN
Номер таможенного тарифа
84662098
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D