Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Beschreibung
NSE3 138-P - Nullpunktspannmodul mit Medienübergabe für Pneumatik oder Hydraulik
Stückliste
SCHUNK-1337166 NSE3 138-P
IDNR
Ident.-Nr.
TYP
Bezeichnung
ONLINE
Weitere Produktinformationen
Zur Produktseite
STELLUNG
Spannschieberstellung
EINZUGKRA
Einzugskraft
8.0 kN
EINZUGKRAT
Einzugskraft mit Turbo
28.0 kN
ENTRIEDRU
Entriegelungsdruck
6 bar
WIEHOLGEN
Wiederholgenauigkeit
0.005 mm
EIGENMASSE
Eigenmasse
kg
CNSCTN
Zolltarifnummer
84662098
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D