Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
SCHUNK
Descripción
NSE3 138 - Sistema de cambio rápido de palés
Lista de materiales
SCHUNK-1313721 NSE3 138
IDNR
ID
1313721
TYP
Denominación
NSE3 138
ONLINE
Más información del producto
A la página del producto
STELLUNG
Posición de corredera de sujeción
DURMES
Durchmesser
138 mm
EINZUGKRA
Fuerza de retracción:
8.0 kN
EINZUGKRAT
Fuerza de tiro, con turbo
28.0 kN
ENTRIEDRU
Presión de desbloqueo
6 bar
WIEHOLGEN
Repetibilidad
0.005 mm
EIGENMASSE
Peso
4.400 kg
CNSCTN
Número de arancel aduanero
84662098
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D