Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
SCHUNK
Popis
NSE3 138 - Systém pro rychlou výměnu palet
Kusovník
SCHUNK-1313721 NSE3 138
IDNR
ID
1313721
TYP
Popis
NSE3 138
ONLINE
Další informace o produktu
Na stránku produktu
STELLUNG
Upínací klouzátko pozice
DURMES
Durchmesser
138 mm
EINZUGKRA
Axiální přítlak
8.0 kN
EINZUGKRAT
Axiální přítlak s funkcí turbo
28.0 kN
ENTRIEDRU
Odemykací tlak
6 bar
WIEHOLGEN
Zopakovat přesnost
0.005 mm
EIGENMASSE
Hmotnost
4.400 kg
CNSCTN
Číslo celního sazebníku
84662098
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D