Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NSN15-30GM50-2E2-V1-M1-S2D2 - Induktive Sensoren
Stückliste
NSN15-30GM50-2E2-V1-M1-S2D2
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
NSN15-30GM50-2E2-V1-M1-S2D2
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NSN15-30GM50-2E2-V1-M1-S2D2
EAN
4050143446575
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NSN15-30GM50-2E2-V1-M1-S2D2
BAD947008
Werkstoff des Gehäuses
Messing
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-40 °C
BAD815006
Schaltabstand
15 mm
BAD915006
Spannungsart
DC
AAD250007
Beschichtung des Gehäuses
vernickelt
BAD826005
Durchmesser des Sensors
30 mm
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
BAD840006
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
85.00 °C
BAD856005
Länge des Sensors
70 mm
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
CZ
WEIGHT
0.150
LENGTH
0.075
WIDTH
0.035
DEPTH
0.015
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D