Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Beschreibung
NSR-A - Palettenwechselsystem
Stückliste
SCHUNK-0303170 NSR-A 100-000-000
IDNR
Ident.-Nr.
TYP
Bezeichnung
ONLINE
Weitere Produktinformationen
Zur Produktseite
SPA
Spannbolzen (optional zu bestellen)
PKL
Palettenadapter (optional zu bestellen)
APLNSR
Adapterplatte für Durchführungsmodule (optional zu bestellen)
OPTIONA
Elektrisches Durchführungsmodul (optional zu bestellen)
OPTIONB
Elektrisches Durchführungsmodul (optional zu bestellen)
OPTIONC
Elektrisches Durchführungsmodul (optional zu bestellen)
ADAISO
ISO-Adapterplatte
MAXHANDLING
Max. Handlinggewicht
kg
KOLBENHUBABFRAG
Kolbenhubabfrage
optional
VERRIEGELKRAFT
Verriegelungskraft
kN
WIEDERHOLGENAUIG
Wiederholgenauigkeit
mm
EIGENMASSE
Eigenmasse
kg
MAXABSTANDVERRIE
Max. Abstand beim Verriegeln
1 mm
HAUPTANSCHLUSSGE
Hauptanschlussgewinde Ver-/Entriegeln
M5
BETRIEBSDRUCK
Min./max. Betriebsdruck
5/6 bar
MINDRUCKENT
Mindestdruck zum Entriegeln
5 bar
SPERRLUFT
Sperrluftanschluss
M5
MAXDRUCKSPERR
max. Luftdruck Sperrluft
6 bar
UMGEBUNGSTEMPERA
Min./max. Umgebungstemperatur
15/60 °C
CNSCTN
Zolltarifnummer
84662098
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D