Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
SCHUNK
Descrizione
NSR-A - Sistema di cambio di pallet
Lista materiale
SCHUNK-0303170 NSR-A 100-000-000
IDNR
ID
TYP
Descrizione
ONLINE
Ulteriori informazioni sul prodotto
Alla pagina del prodotto
SPA
Perni di serraggio (opzionale per ordinare)
PKL
Adattatore di pallet (opzionale per ordinare)
APLNSR
Piastra di adattamento per moduli passanti (opzionale per ordinare)
OPTIONA
Modulo elettrico passante (opzionale per ordinare)
OPTIONB
Modulo elettrico passante (opzionale per ordinare)
OPTIONC
Modulo elettrico passante (opzionale per ordinare)
ADAISO
Piastra adattatrice ISO
MAXHANDLING
Peso max. di movimentazione
kg
KOLBENHUBABFRAG
Verifica della corsa del pistone
Opzionale
VERRIEGELKRAFT
Forza di bloccaggio
kN
WIEDERHOLGENAUIG
Ripetibilità
mm
EIGENMASSE
Peso
kg
MAXABSTANDVERRIE
Distanza max. nel bloccaggio
1 mm
HAUPTANSCHLUSSGE
Blocco/sblocco collegamento principale
M5
BETRIEBSDRUCK
pressione d'esercizio min./max.
5/6 bar
MINDRUCKENT
pressione min. per sbloccare
5 bar
SPERRLUFT
Collegamento per la pressurizzazione
M5
MAXDRUCKSPERR
Pressione atmosferica max.
6 bar
UMGEBUNGSTEMPERA
Temperatura ambiente min/max
15/60 °C
CNSCTN
Numero di tariffa doganale
84662098
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D