Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SCHUNK
Description
NSR-A - Système de changement de palette
Nomenclature
SCHUNK-0303170 NSR-A 100-000-000
IDNR
ID
TYP
Description
ONLINE
Informations supplémentaires sur le produit
Vers la page produit
SPA
Tirettes de serrage (facultatif sur commande)
PKL
Changeur côté palette (facultatif sur commande)
APLNSR
Plaque d'adaptation pour les modules de passage (facultatif sur commande)
OPTIONA
Module de passage de signaux électriques (facultatif à commander)
OPTIONB
Module de passage de signaux électriques (facultatif à commander)
OPTIONC
Module de passage de signaux électriques (facultatif à commander)
ADAISO
Plaque d'adaptation ISO
MAXHANDLING
Poids de manipulation max.
kg
KOLBENHUBABFRAG
Détection de la course du piston
en option
VERRIEGELKRAFT
Force de verrouillage
kN
WIEDERHOLGENAUIG
Répétabilité
mm
EIGENMASSE
Poids
kg
MAXABSTANDVERRIE
Distance max. au moment du verrouillage
1 mm
HAUPTANSCHLUSSGE
Verrouillage/déverrouillage connexion principale
M5
BETRIEBSDRUCK
Pression d'utilisation min./max.
5/6 bar
MINDRUCKENT
Pression min. de déverrouillage
5 bar
SPERRLUFT
Connexions pumatique de la purge
M5
MAXDRUCKSPERR
Pression d'air max.
6 bar
UMGEBUNGSTEMPERA
Température ambiante min./max.
15/60 °C
CNSCTN
Numéro du tarif douanier
84662098
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D