Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Metalwork
Description
NUT FOR HEADS - MODEL D
Nomenclature
0950200010
CODE
Rèfèrence
0950200010
DI
Ø Diameter
mm
F
Filetage
M22 x 1.5
CH
32 mm
H
7 mm
WG
Poids
44 g
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.