Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Metalwork
Description
NUT FOR HEADS - MODEL D
Bill of material
0950200010
CODE
Code
0950200010
DI
Ø Diameter
mm
F
Thread
M22 x 1.5
CH
32 mm
H
7 mm
WG
Weight
44 g
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.