Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
O2D522 - 2D Vision-Sensoren zur Objekterkennung und -inspektion
Bill of material
O2D522
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
O2D522: Objekterkennungssensor; Arbeitsabstand > 35; Bildauflösung 1280 x 960; L
DESCLONG
Langbeschreibung
Objekterkennungssensor; Arbeitsabstand > 35; Bildauflösung 1280 x 960; Lichtart Infrarotlicht; Objektivtyp Weitwinkel; Kommunikationsschnittstelle TCP/IP; EtherNet/IP; Anzahl der digitalen Eingänge: 3; Anzahl der digitalen Ausgänge: 5; DC; PNP/NPN; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
O2D522
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
O2DIRDKG/E1/E2/EF/GM/TB/W/30
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
E4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D