Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
O2D944 - Beleuchtungselemente
Bill of material
O2D944
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
O2D944: Beleuchtungseinheit; 155 x 133 x 9,8 mm; Rotlicht; Anschlussleitung mit
DESCLONG
Langbeschreibung
Beleuchtungseinheit; 155 x 133 x 9,8 mm; Rotlicht; Anschlussleitung mit Steckverbindung
BN
Bestellnummer
O2D944
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BACKLIGHT 100X100 RT/0,3M/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
E4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D