Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
O3D222 - Capteurs de vision 3D
Nomenclature
O3D222
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
O3D222: Capteur PMD 3D; Résolution 3D 64 x 48 Pixel; Angle d'ouverture 3D 64 x 4
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur PMD 3D; Résolution 3D 64 x 48 Pixel; Angle d'ouverture 3D 64 x 48 °; DC; 24 V PNP; Connecteur
BN
Bestellnummer
O3D222
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
O3DIRP3KG/E1/E2/GM/W/64
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
E4
DELTIME
Planlieferzeit
40.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D