Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
O3D310 - Capteurs de vision 3D
Nomenclature
O3D310
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
O3D310: Capteur 3D; Résolution 3D 176 x 132 Pixel; Angle d'ouverture 3D 40 x 30;
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur 3D; Résolution 3D 176 x 132 Pixel; Angle d'ouverture 3D 40 x 30; (valeur nominale sans correction de distorsion) °; DC; 24 V PNP/NPN; Connecteur
BN
Bestellnummer
O3D310
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
O3DIRDKG/E1/GM/T/40
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
E4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D