Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
O3D313 - 3D-Kameras
Bill of material
O3D313
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
O3D313: 3D-Kamera; Bildauflösung 3D 352 x 264 Pixel; Öffnungswinkel 3D 60 x 45;
DESCLONG
Langbeschreibung
3D-Kamera; Bildauflösung 3D 352 x 264 Pixel; Öffnungswinkel 3D 60 x 45; (nominaler Wert ohne Verzeichnungskorrektur) °; DC; 24 V PNP/NPN; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
O3D313
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
O3DIRDKG/E1/GM/S/60
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
E4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D