Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
O3D354 - 3D-Sensoren
Bill of material
O3D354
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
O3D354: 3D-Sensor; Bildauflösung 3D 176 x 132 Pixel; Öffnungswinkel 3D 70 x 51;
DESCLONG
Langbeschreibung
3D-Sensor; Bildauflösung 3D 176 x 132 Pixel; Öffnungswinkel 3D 70 x 51; (nominaler Wert ohne Verzeichnungskorrektur) °; DC; 24 V PNP/NPN; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
O3D354
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
O3DIRDKG/E1/GM/W/70
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
E4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D