Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
Boteco
Descripción
O520 - VERTICAL ZAMAK HINGE WITH SINGLE THREADED MOUNT
Lista de materiales
O520032.ZM0601
CODE
Art.
MIS01
I
32 mm
MIS02
IC
12 mm
MIS03
A
14 mm
MIS04
B
50 mm
MIS05
C
19 mm
MIS06
E
24 mm
MIS07
F
17.5 mm
MIS08
d1
M6 mm
MIS09
Weight
78 gr
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D